Rohrmuffe gerade 100x100 NBR FCM - 1
Artikelnummer: 0206486
10 Varianten

Rohrmuffe gerade 100x100 NBR FCM

Piab bietet Edelstahl-Rohrbögen, Schläuche für die Förderung von Lebensmitteln, verschiedene Arten von Rohrverbindungsstücken, Rohrleitungs-Entleerungen, Quetschventile sowie viele andere Lösungen an, um Ihr Vakuum-Förderersystem zu vervollständigen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Rohrmuffe gerade 75x75 NBR FCM
    0206483
  • Rohrmuffe gerade Reduzierung 75x50 NBR FCM
    0206484
  • Rohrmuffe gerade 50x50 NBR FCM
    0206485
  • Rohrmuffe gerade 100x100 NBR FCM
    0206486
  • Rohrmuffe gerade 40x40 NBR FCM
    0206487
  • Rohrmuffe gerade 32x32 NBR FCM
    0206488
  • Rohrmuffe gerade Reduzierung 100x75 NBR FCM
    0206490
  • Rohrmuffe gerade Reduzierung 50x40 NBR FCM
    0206491
  • Rohrmuffe gerade Reduzierung 40x32 NBR FCM
    0206492
  • Pipe fitting straight 63 x 63 NBR FCM
    0205475

Merkmale

  • Erfüllt die FDA Anforderungen EC No. 1935/2004, EC No. 10/2011
  • Antistatisch
  • Schlauchschellen nicht im Lieferumfang enthalten