Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Eintragsreduzierung piFLOW®i/f Ø76.2-Ø63.5 (3"-2 1/2") - 1
Artikelnummer: 0126602
4 Varianten

Eintragsreduzierung piFLOW®i/f Ø76.2-Ø63.5 (3"-2 1/2")

Piab bietet Edelstahl-Rohrbögen, Schläuche für die Förderung von Lebensmitteln, verschiedene Arten von Rohrverbindungsstücken, Rohrleitungs-Entleerungen, Quetsc...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Eintragsreduzierung piFLOW®i/f Ø76.2-Ø32 (3"-1 1/4")
    0126601
  • Eintragsreduzierung piFLOW®i/f Ø76.2-Ø38.1 (3"-1 1/2")
    0126398
  • Eintragsreduzierung piFLOW®i/f Ø76.2-Ø50.8 (3"-2")
    0126397
  • Eintragsreduzierung piFLOW®i/f Ø76.2-Ø63.5 (3"-2 1/2")
    0126602

Merkmale

  • Vereinfacht die Installation von Förderrohren und Schläuchen.
  • Erfüllt die Anforderungen der FDA, EC Nr. 1935/2004 und EC Nr. 10/2011.
  • Antistatisch