Förderadapter D=50C - 1
Artikelnummer: 0202825
8 Varianten

Förderadapter D=50C

Specialized feeding adapters for smooth material entry into vacuum conveyors. The feed adapter allows adjustments to carrier air, optimizing flow for challenging materials like powders and granules. Feed Adapters offer tailored fit for piFLOW®p conveyor lines, featuring two adjustable air inlets. It is used to add the optimum amount of air to the material flow.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Förderadapter D=38C
    0202816
  • Förderadapter TC D=50C
    0202823
  • Förderadapter D=50C
    0202825
  • Förderadapter D=63C
    0202827
  • Förderadapter D=25C
    0202837
  • Förderadapter D=32C
    0202838
  • Förderadapter D=75C
    0202844
  • Förderadapter D=100C
    0202845

Merkmale

  • Oberflächenqualität ≤ Ra 0.8.
  • Passend für Piab Förderstation und Übergangsmodul.
  • Spannring oder U-Flansch und Dichtung sind separat aus der Zubehörliste zu bestellen