Artikelnummer: 0202823
8 Varianten
Förderadapter TC D=50C
Specialized feeding adapters for smooth material entry into vacuum conveyors. The feed adapter allows adjustments to carrier air, optimizing flow for challenging materials like powders and granules. Feed Adapters offer tailored fit for piFLOW®p conveyor lines, featuring two adjustable air inlets. It is used to add the optimum amount of air to the material flow.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0202816
0202823
0202825
0202827
0202837
0202838
0202844
0202845
Merkmale
- Oberflächenqualität ≤ Ra 0.8.
- Passend für Piab Förderstation und Übergangsmodul.
- Spannring oder U-Flansch und Dichtung sind separat aus der Zubehörliste zu bestellen