Artikelnummer: 0126095
5 Varianten
Saugrohr 76 mit Kugelhahn
Es ist wichtig, den Produktaufgabepunkt (von wo aus das Produkt abgesendet wird) des Förderersystems zu optimieren, um eine maximale Leistung und einen sicheren...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0113921
- 0126075
- 0202336
- 0202347
- 0126095
Merkmale
- Für die Aufnahme von Pulver und Granulat aus Fässern, Trichtern und Beuteln.
- Die Menge der Trägerluft kann über das Kugelventil eingestellt werden, um ein optimales Verhältnis zum Produkt zu ermöglichen.
- Der Einlaß des Förderrohres ist mit einem gebogenen Stahldraht am Speisepunkt ausgestattet, um das Risiko eines Einsaugens von z.B. Beuteln in das Rohr zu verhindern.
- Der Förderrohr Durchmesser passt zum Eintragsstutzen der Vakuumförderanlagen sowie zu allen anderen Rohrdurchmessern.
Lebensmittel & Getränke
- Aufnahme aus Fibertrommeln und Fässern
Allgemein
Material
ASTM 304 , CuNi
Oberflächengüte
Pickled, general product contact surfaces: Ra≤0,8
Gewicht, min.
3630 g
Dimension
Durchmesser (D)
76,2x1,65 mm
Höhe (H)
244 mm
Länge (L1)
1050 mm
Länge 2 (L2)
125 mm
Gewinde
1 in
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF