Artikelnummer: 0247129
Pneumatic controller PPT/S NO
„Dieses Modell zeichnet sich durch sein modernes, leicht zu reinigendes Design, gepaart mit den gleichbleibend hohen Qualitätsstandards aus, die man von Piab-Geräten erwartet. Die neue Steuereinheit ist sorgfältig konzipiert und so konstruiert, dass sie frei von jeglichen Zündquellen ist. Dadurch eignet sie sich hervorragend für den Einsatz in einer Vielzahl anspruchsvoller Umgebungen, insbesondere in Umgebungen mit hohem Staubanteil. Sie ist vollständig pneumatisch und verfügt über kurze Reaktionszeiten, ähnlich wie äquivalente elektrische Steuerungen.Diese pneumatische Steuereinheit kontrolliert alle notwendigen Funktionen der Piab-Vakuumförderer, nämlich den Betrieb der Bodenklappe, der Pumpe und des Filterschocksystems. Sie ist mit einem robusten Start-/Stopp-Knopf und ergonomischen Einstellknöpfen ausgestattet, mit denen man Förder- uns Austragszeit einstellen kann. Diese Funktionen erleichtern schnelle Änderungen des Förderbetriebs und verbessern die betriebliche Effizienz und Sicherheit in verschiedenen industriellen Anwendungen erheblich.Insgesamt ist die pneumatische Steuereinheit PPT/S NO sehr einfach für Anwender zu bedienen, die ihre Prozesse durch präzise Steuerung und verbesserte Sicherheitsmechanismen optimieren möchten. Die Fähigkeit, in staubigen Umgebungen ohne Entzündungsgefahr effektiv zu arbeiten, unterstreicht ihre Vielseitigkeit und Eignung für eine Vielzahl industrieller Umgebungen.“
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Merkmale
- Steuert die Öffnungszeit des Bodenklappe, der Pumpe und des Filterschocksystems.
- Vollständig pneumatisch und frei von jeglichen Zündquellen.
- Der maximal empfohlene Abstand zwischen Förderer und Steuereinheit beträgt 10 Meter bei einem Luftdruck von 0,6 MPa.
- Die Einstellzeit kann zwischen 0 und 30 Sekunden angepasst werden.