Kontrolleinheit CU-2B, Bodenklappe NC - 1
Artikelnummer: 0207357
5 Varianten

Kontrolleinheit CU-2B, Bodenklappe NC

Piab Steuereinheiten werden komplett pneumatisch betrieben und sind sehr zuverlässig. Durch die pneumatische Konstruktion gibt es auch keine Zündquelle im System und der Validierungsprozess wird vereinfacht.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Kontrolleinheit CU-1A, Bodenklappe NO
    0207354
  • Kontrolleinheit CU-1B, Bodenklappe NC
    0207355
  • Kontrolleinheit CU-2A, Bodenklappe NO
    0207356
  • Kontrolleinheit CU-2B, Bodenklappe NC
    0207357
  • Kontrolleinheit CU-3B, Bodenklappe NC
    0242365

Merkmale

  • Kontrolliert die Funktionen des Vakuumförderers
  • Voll pneumatisch
  • Die maximal empfohlene Entfernung zwischen der Kontrolleinheit und dem Vakuumförderer beträgt, bei einem Speisedruck von 0.6 MPa, 10 Meter
  • Funktion des CU-1/2A: Das Bodenventil ist offen, wenn der Vakuumförderer ausgeschaltet ist
  • Funktion des CU-1/2B/3B: Das Bodenventil ist geschlossen, wenn der Vakuumförderer ausgeschaltet ist.
  • Funktion der CU-2: Ausgestattet mit Rohrentleerfunktion zwischen jedem Förderzyklus.
  • Funktion des CU-3B: unterstützt die Funktion Batch Volume Optimization (BVO).