Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Ventilinsel VU EP-1 (Druckregler vollständig geöffnet) - 1
Artikelnummer: 0202248
2 Varianten

Ventilinsel VU EP-1 (Druckregler vollständig geöffnet)

Piab Steuereinheiten werden komplett pneumatisch betrieben und sind sehr zuverlässig. Durch die pneumatische Konstruktion gibt es auch keine Zündquelle im Syste...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Steuereinheit VU EP-1
    0112864
  • Ventilinsel VU EP-1 (Druckregler vollständig geöffnet)
    0202248

Merkmale

  • Ventilsteuereinheit mit elektopneumatischen Ventilen, die benutzt werden können, um PIAB Vakuumförderanlagen mit externem PLC oder ähnlichem elektrischem Steuersystem zu steuern.
  • Einfache Installation: Vorbereitet zum Anschluß für die Hauptfunktionen des Vakuumförderwerkes; Einschalten der Pumpe, Öffnen der Bodenklappe, Schließen der Bodenklappe, Fluidisierung und den Filterschock.
  • Vorbereitet mit sechs elektopneumatischen Ventilanschlüssen. Die Steuereinheit wird mit vier Ventilen und zwei unbenutzten Ersatzpositionen geliefert.
  • Die Steuereinheit hat einen elektrischen Anschluß mit einem 8-Stifte M12x1 Stecker .
  • Die Steuereinheit wird mit einem Anschlußkabel geliefert (L=2 m), das an einem Ende mit einem Stecker ausgerüstet ist.
  • Die Ventileinheit 0112864 hat einen voreingestellten Regelwert (2,5 bar), um die Anforderungen für ältere Bodenklappen (Produktcode C, CB, F, 6 und 8) zu erfüllen.