Sinterfilter Ø125 L220 - 1
Artikelnummer: 0249801
4 Varianten

Sinterfilter Ø125 L220

Der Sinterfilter ist ein Sinter‑Polyethylen‑Filter der nächsten Generation für Piab Vakuumförderer, ausgeführt als robustes, PFAS‑freies Einteilsystem, das eine zuverlässige Pulverfiltration für Anwendungen in der Lebensmittel‑, Pharma‑, additiven Fertigungs‑ und Chemieindustrie bietet. Die verdrillte, kompakte Geometrie maximiert Filterfläche und Festigkeit, während das waschbare, sterilisierbare Design und der integrierte NFC‑Chip eine lange Lebensdauer, einfache Wartung und ein vollständig rückverfolgbares, digitales Filtermanagement ermöglichen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Sinterfilter Ø125 L220
    0249801
  • Sinterfilter Ø125 L150
    0249800
  • Sinterfilter Ø125 L360
    0249803
  • Sinterfilter Ø125 L470
    0249804

Merkmale

  • PFAS-freies Material, geeignet für Lebensmittel‑ und Pharmaanwendungen
  • Gesinterte Polyethylen‑Einteilkonstruktion
  • Hohe Beständigkeit gegenüber anspruchsvollen Prozessbedingungen
  • Verdrillte, kompakte Geometrie mit vergrößerter Filterfläche
  • Robuste, langlebige Konstruktion
  • Waschbar, wiederverwendbar und sterilisierbar
  • Konstante Filtrationsleistung und gleichmäßiger Durchfluss
  • Konform mit EU- und US-Vorschriften für Lebensmittelkontakt
  • Recycelbares, nachhaltig ausgerichtetes Design
  • NFC-gestützte Rückverfolgbarkeit und digitale Unterstützung