Pleated Rod Filter Ø125 L=360 kpl. - 1
Artikelnummer: 0248860
9 Varianten

Pleated Rod Filter Ø125 L=360 kpl.

Die Faltenstabfilter von Piab werden für Materialien mit kleinen Partikelgrößen empfohlen. Ihre Beschichtung ist PFAS-frei und gewährleistet Sicherheit sowie die Einhaltung von Umweltstandards. Robuste, schwere Filter, die auch den anspruchsvollsten Staub bewältigen. Die meisten Größen sind in dunkelgrauen, ATEX-konformen Varianten und in weißen, nicht ATEX-konformen Varianten erhältlich.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Filter Ø58 L=180 M27x1.5 White
    0248857
  • Pleated Rod Filter Ø125 L=145 kpl.
    0248858
  • Pleated Rod Filter Ø125 L=220 kpl.
    0248859
  • Pleated Rod Filter Ø125 L=360 kpl.
    0248860
  • Pleated Rod Filter Ø125 L=610 kpl.
    0248861
  • Pleated Rod Filter Ø125 L=145 kpl, ATEX
    0248862
  • Pleated Rod Filter Ø125 L=220 kpl, ATEX
    0248863
  • Pleated Rod Filter Ø125 L=360 kpl, ATEX
    0248864
  • Pleated Rod Filter Ø125 L=610 kpl, ATEX
    0248865

Merkmale

  • Geeignet für feines Pulver, z. B. Toner. 
  • PFAS-freie Beschichtung.
  • Erfüllt die Anforderungen der FDA, EC Nr. 1935/2004 und EC Nr. 10/2011.