Ansaugfilter 1 1/2"  Antistatische - 1
Artikelnummer: 0243820
3 Varianten

Ansaugfilter 1 1/2" Antistatische

Ansaugfiltern verhindern, dass atmosphärischer und luftbeförderter Staub und Partikel durch die Transportluftanschlüsse der Förderadapter in das Fördersystem gelangen, wodurch ein kontrollierter Produkttransport durch das System gewährleistet wird. Gleichzeitig verhindern sie das Austreten des Fördergutes aus den verstellbaren Transportluftanschlüssen der Förderadapter, z. B. bei der Fluidisierung. Durch Hinzufügen eines Ansaugfiltern zum Förderadapter von Piab verhindert dieser eine Kreuzkontamination. Sie sind mit allen Förderadaptern von Piab, der Rohrleitungsentleerung und der Falschlufteinheit kompatibel oder können an anderen Transportluftanschlüssen in der Anlage montiert werden.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Ansaugfilter 3/4" Antistatische
    0243819
  • Ansaugfilter 1 1/2"  Antistatische
    0243820
  • Lufteinlassfilter 2" Antistatisch
    0243821

Merkmale

  • Freiliegendes Element für einen optimalen Luftstrom und niedrige Beschränkungen.
  • Schwerer Sockel mit einem Auslassrohr mit geringem Druckverlust und einer zentralen Halterung.
  • Temperaturbereich (kontinuierlich) -26 °C bis 104 °C
  • Polyester:‎ ≥ 99 % Abscheideleistung standardmäßig bis 5 Mikron.
  • Stahlqualität ASTM 316L (Edelstahl, säurebeständig).
  • Einfacher Austausch des Filterelements.