Lufteinlassfilter 2" Standard - 1
Artikelnummer: 0243815
3 Varianten

Lufteinlassfilter 2" Standard

Ansaugfiltern verhindern, dass atmosphärischer und luftbeförderter Staub und Partikel durch die Transportluftanschlüsse der Förderadapter in das Fördersystem gelangen, wodurch ein kontrollierter Produkttransport durch das System gewährleistet wird. Gleichzeitig verhindern sie das Austreten des Fördergutes aus den verstellbaren Transportluftanschlüssen der Förderadapter, z. B. bei der Fluidisierung. Durch Hinzufügen eines Ansaugfiltern zum Förderadapter von Piab verhindert dieser eine Kreuzkontamination. Er ist mit allen Piab-Zuführadaptern, der elektrischen Pipeline-Entleerungseinheit, der Lufteinheit kompatibel oder kann an andere Lufteinlässe in der Anlage montiert werden.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Ansaugfilter 3/4" Standard
    0243813
  • Ansaugfilter 1 1/2"  Standard
    0243814
  • Lufteinlassfilter 2" Standard
    0243815

Merkmale

  • Geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen.
  • Freigelegtes Element für optimalen Luftstrom und geringe Drosselung.
  • Schwerer Sockel mit einem Auslassrohr mit geringem Druckverlust und einer zentralen Halterung.
  • Einfacher Austausch des Filterelements.
  • Temperaturbereich (kontinuierlich): -26°C [ -15°F ] bis 104°C [ +220°F ]
  • Polyester: ≥ 99 % Abscheidegrad standardmäßig bis 5 Mikron.
  • Korrosionsbeständige graue Pulverbeschichtung aus Kohlenstoffstahl.