Artikelnummer: 0243814
3 Varianten
Ansaugfilter 1 1/2" Standard
Ansaugfiltern verhindern, dass atmosphärischer und luftbeförderter Staub und Partikel durch die Transportluftanschlüsse der Förderadapter in das Fördersystem gelangen, wodurch ein kontrollierter Produkttransport durch das System gewährleistet wird. Gleichzeitig verhindern sie das Austreten des Fördergutes aus den verstellbaren Transportluftanschlüssen der Förderadapter, z. B. bei der Fluidisierung. Durch Hinzufügen eines Ansaugfiltern zum Förderadapter von Piab verhindert dieser eine Kreuzkontamination. Er ist mit allen Piab-Zuführadaptern, der elektrischen Pipeline-Entleerungseinheit, der Lufteinheit kompatibel oder kann an andere Lufteinlässe in der Anlage montiert werden.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0243813
0243814
0243815
Merkmale
- Geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen.
- Freigelegtes Element für optimalen Luftstrom und geringe Drosselung.
- Schwerer Sockel mit einem Auslassrohr mit geringem Druckverlust und einer zentralen Halterung.
- Einfacher Austausch des Filterelements.
- Temperaturbereich (kontinuierlich): -26°C [ -15°F ] bis 104°C [ +220°F ]
- Polyester: ≥ 99 % Abscheidegrad standardmäßig bis 5 Mikron.
- Korrosionsbeständige graue Pulverbeschichtung aus Kohlenstoffstahl.