Artikelnummer: 0207087
4 Varianten
Pleated Filter Edelstahl L=213
When sterilization is required, pleated stainless steel filters are recommended in the pharmaceuticals, nutraceuticals, and chemical industries. Primarily suitable to convey tablets and powders. The pleated stainless steel filters have an increased level of chemical resistance.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0205693
0207087
0207088
0207089
Merkmale
- Der Filter eignet sich für Granulate und Partikel größer 5µ.
- Der Edelstahlfilter kann sterilisiert werden.
- Filter ist antistatisch und ATEX gerecht.
- Erfüllt die Anforderungen der FDA, EC Nr. 1935/2004 und EC Nr. 10/2011.