Filterelement Polyester PTFE Membran L=597 - 1
Artikelnummer: 0112312
10 Varianten

Filterelement Polyester PTFE Membran L=597

Die Faltenfilter von Piab bieten die größte Filterfläche in ihrem Sortiment und sind daher ideal für die Handhabung von extrem feinen Pulvern. Sie sind die empfohlene Wahl, wenn das Fördergut aus kleinen Partikeln besteht.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Filterelement Polyester PTFE Membran L=198
    0112310
  • Filterelement Polyester PTFE Membran L=298
    0112311
  • Filterelement Polyester PTFE Membran L=597
    0112312
  • Filter, gefaltet, Ø61/58, L=182
    0114056
  • Gefaltet Filter, Ø61/58, L=90
    0223105
  • Pleated filter L=198 FCM
    0256952
  • Pleated filter L=298 FCM
    0256953
  • Pleated filter L=597 FCM
    0256954
  • Pleated filter Ø61/58 L90 M27x1,5 FCM
    0256956
  • Pleated filter Ø61/58 L182 M27x1,5 FCM
    0256955

Merkmale

  • Erfüllt die Anforderungen der FDA, EC Nr. 1935/2004 und EC Nr. 10/2011.
  • Filter ist antistatisch und ATEX gerecht.
  • Geeignet für for extrem feines and fliessfähiges Pulver, z.B. Toner.