Bottom valve sealing D=250 BQ (piFLOW® f) - 1
Artikelnummer: 0250115
6 Varianten

Bottom valve sealing D=250 BQ (piFLOW® f)

This seal sits the lowest on the conveyor, where the bottom valve swings up. It shall be changed when it is worn out, we recommend to inspect it at least once a year. These bottom valve seals guarantee seamless and reliable valve operation, even in demanding food production environments. The blue detectable variant is designed for advanced food safety and is applicable for piFLOWf conveyors only.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Bodenklappendichtung D=125 BQ (piFLOW® f)
    0250114
  • Bottom valve sealing D=250 BQ (piFLOW® f)
    0250115
  • Bodenklappendichtung D=125 NBR (piFLOW®f)
    0128996
  • Bodenklappendichtung D=125 EPDM (piFLOW®i)
    0126626
  • Bodenklappendichtung D=250  mk2 EPDM (piFLOW® i)
    0201822
  • Bodenklappendichtung D=250 NBR (piFLOW® f)
    0201823

Merkmale

  • Erfüllt die Anforderungen der FDA, EC Nr. 1935/2004 und EC Nr. 10/2011.
  • Ersatzteil.