Dichtung Bodenklappe 125 FKM (piFLOW®p, t, fc) - 1
Artikelnummer: 0250025
8 Varianten

Dichtung Bodenklappe 125 FKM (piFLOW®p, t, fc)

Diese Dichtungen sind dafür ausgelegt, am tiefsten Punkt des Förderers installiert zu werden. Sie sorgen dafür, dass das Bodenventil reibungslos und zuverlässig arbeitet, verhindern Leckagen und unterstützen einen gleichmäßigen Produktfluss.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Dichtung Bodenklappe 180 NBR FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206439
  • Dichtung Bodenklappe 125 NBR FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206443
  • Dichtung Konusmodul NBR (piFLOW®p, t, fc)
    0206444
  • Dichtung Bodenklappe 180 Q FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206454
  • Dichtung Bodenklappe 125 Q FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206458
  • Dichtung Konusmodul 21 Q FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206459
  • Dichtung Bodenklappe 180 FKM (piFLOW®p, t, fc)
    0250020
  • Dichtung Bodenklappe 125 FKM (piFLOW®p, t, fc)
    0250025

Merkmale

  • Gewährleistet eine reibungslose und leckagefreie Ventilbewegung
  • Erhältlich in Standard- und grüner FKM-Variante
  • Beständig gegen chemischen und mechanischen Verschleiß
  • Einfach zu installieren und auszutauschen