Dichtung Modul 33 Q FCM (piFLOW® p, t, fc) - 1
Artikelnummer: 02.06.450
9 Varianten

Dichtung Modul 33 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)

Moduldichtungen für piFLOW® p, t und fc sind für den Einsatz in verschiedenen Bereichen des Vakuumförderers konzipiert. Ihr anpassungsfähiges Design sorgt für einen sicheren Sitz in unterschiedlichen Fördermodulen und trägt so zur zuverlässigen Systemleistung bei. Erhältlich in Standardausführung, weißem Silikon, schwarzem NBR (antistatisch/ATEX-zugelassen) und grünem FKM (für aggressive Materialien).
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Moduldichtung 21 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    02.50.026
  • Moduldichtung 33 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    02.50.019
  • Moduldichtung 56 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    02.50.022
  • Moduldichtung 21 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    02.06.433
  • Dichtung Modul 33 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    02.06.435
  • Dichtung Modul 56 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    02.06.441
  • Moduldichtung 21 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    02.06.448
  • Dichtung Modul 33 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    02.06.450
  • Dichtung Modul 56 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    02.06.456

Merkmale

  • Vielseitige Dichtung, kompatibel mit mehreren Förderkomponenten
  • Erhältlich in Standardausführung, weißem Silikon, schwarzem NBR (antistatisch/ATEX-zugelassen) und grünem FKM (für aggressive Materialien)
  • Gewährleistet leckagefreien Betrieb und Systemintegrität
  • Einfach zu installieren und auszutauschen
  • Hohe Haltbarkeit und Konformität mit FDA- und EU-Vorschriften