Übergangsstück 33 bis BFM Ø200 mm, mit Filter - 1
Artikelnummer: 0222805
2 Varianten

Übergangsstück 33 bis BFM Ø200 mm, mit Filter

Ensures the transition of the conveyed material into a receiving equipment in a dust-free and ergonomic way.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Übergangsstück 21 auf BFM Ø150 mm, mit Filter
    0222806
  • Übergangsstück 33 bis BFM Ø200 mm, mit Filter
    0222805

Merkmale

  • Übergangsstück zwischen dem Vakuumförderer und dem flexiblen BFM Verbinder.
  • Geeignet für staubdichte Übergänge.
  • Aspirationsfilter aus Edelstahl mit Filterfeinheit 5 µm.