Artikelnummer: 0127542
2 Varianten
Schnittstelle Tablettenpresse Ø165
Module, um die piFLOW® Vakuum-Förderer mit der Empfangseinheit zu verbinden, das Chargenvolumen zu erhöhen oder den Filter zu schützen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0127461
0127542
Merkmale
- Wird als Übergangsstück für Tablettenpressen verwendet
- Anschlussfertig, komplett mit Sensor, Aspirationsfilter, Spannring und Silikondichtung
- Passend für Tablettenpressen mit Ø165 oder Ø244 mm Schnittstellen
- Piab Standard PR0 Filter für die Aspiration
- Kapazitiver Füllstandssensor mit TC Anschluss
- 3m Kabel mit offenem Ende
- The capacitive sensor is in compliance with ATEX. Dust Zon 20/21, gaszone 1.
- Antivalent (NO + NC)