OEB-Klassifizierung unserer Piab Vakuumförderer

Suchen Sie nach OEB-zertifizierten Vakuumförderern für den sicheren Umgang mit Pulvern in der Pharma- oder Chemieindustrie? Die piFLOW®p-Serie von Piab bietet Sicherheitsklassifizierungen für erstklassige Produktabschottung, Arbeitsschutz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften beim Umgang mit gefährlichen und hochwirksamen Stoffen.

Was bedeuten OEL und OEB bei der Handhabung von Pulver?

  • OEB (Occupational Exposure Band): Stuft Substanzen nach Toxizität und erforderlicher Eindämmung ein. OEB 4 und OEB 5 stehen für hohe bzw. sehr hohe Eindämmungsanforderungen und sind besonders relevant in der Pharma- und Chemieproduktion.
  • OEL (Occupational Exposure Limit): : Die maximal zulässige Konzentration gefährlicher Substanzen in der Luft am Arbeitsplatz, bei der keine gesundheitlichen Schäden zu erwarten sind.

 

Darum profitieren Sie von OEB-zertifizierten Vakuumförderern

Gesundheit der Mitarbeiter schützen

Exposition gegenüber gefährlichen Pulvern, Wirkstoffen (APIs) und Chemikalien verhindern.

Gesetzliche Vorgaben einhalten

GMP-Konformität erreichen und internationale Sicherheitsvorschriften einhalten.

Produktqualität sicherstellen

Produktreinheit bewahren und Chargen sauber halten.

Unabhängig geprüft – SMEPAC-zertifiziert durch Valicare

SMEPAC (Standardized Measurement of Equipment Particulate Airborne Concentration) testet die OEB-zertifizierten Vakuumförderer von Piab. Die Tests werden von Valicare, einem führenden Unternehmen im Bereich pharmazeutischer Validierung, durchgeführt. So ist eine dokumentierte, unabhängige Bestätigung der Eindämmungsleistung für Anwendungen der Klassen OEB 4 und OEB 5 gewährleistet.

Mit Unterstützung von Valicare zeigt Piab sein Engagement für Transparenz und höchste Branchenstandards.

Ein Mitarbeiter führt den SMEPAC-Test am Piab piFLOW® Vakuum-Förderer durch
Sekundärfilter - ULPA klassifiziert

Erhöhte Sicherheit: Sekundärfilter (ULPA klassifiziert) für maximale Eindämmung

Alle Piab OEB-klassifizierten Förderer sind mit einem Sekundärfilter (ULPA klassifiziert - Ultra Low Penetration Air) ausgestattet. Die Sekundärfilter sind zwischen dem Förderer und dem Ejektor montiert. Dieses fortschrittliche Filtrationssystem erfasst selbst die feinsten Gefahrgut-Partikel. Dies hilft dabei, die OEB 4 und OEB 5 Zertifizierung während der Bedienung zu erreichen und aufrechtzuerhalten.

Sekundärfilter

Piabs OEB-zertifizierte Vakuumförderer

piFLOW®p64 – OEB 5 zertifizierter Vakuum-Förderer

Ideal für: hochwirksame Wirkstoffe (APIs), zytotoxische Verbindungen und stark gefährliche Stoffe.

Zertifizierung: OEB 5 (Bediener-Belastung unter 1 μg/m³)

Merkmale:

  • Vollständig geschlossene, staubdichte Konstruktion
  • Lässt sich auch mit Gloveboxen integrieren
  • Werkzeugfreie Demontage für Reinigung und Validierung
  • Materialien und Bauweise nach GMP-Standard
  • Sekundärfilter (ULPA klassifiziert) für maximale Sicherheit
piFLOW®p64 - OEB-zertifizierter Vakuum-Förderer
piFLOWp 3l und 7l OEB 4 zertifizierte Vakuum-Förderer

piFLOW®p3l & piFLOW®p7l – OEB 4 zertifizierte Vakuum-Förderer

Ideal für: hochwirksame Substanzen, Zwischenprodukte und Chemikalien, die hohe Eindämmung erfordern (OEB 4: Exposition der Mitarbeiter 1–10 µg/m³).

Verfügbare Optionen: piFLOW®p3l für Labore und kleine Produktionsmengen, piFLOW®p7l für größere Produktionsmengen.

Merkmale:

  • Hoher Schutz bei komfortabler, ergonomischer Bedienung
  • Geeignet für Chargen- und kontinuierliche Prozesse
  • Kompakt für kleine Anlagen (p3l) oder leistungsstark für größere Produktion (p7l)
  • Leicht zu reinigen und zu warten
  • GMP-konforme Konstruktion
  • Sekundärfilter (ULPA klassifiziert) für verbesserte Eindämmung

Anwendungen: Pharmazeutische und Chemische Industrie

Transfer von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (API)

Sichere Handhabung von APIs und zytotoxischen Arzneimitteln in geschlossenen Systemen.

Handhabung hochpotenter Verbindungen

Containment für Hormone, Onkologie-Arzneimittel und andere potente pharmazeutische Pulver.

Fördern gefährlicher Chemikalien

Sicherer Transfer von Säuren, Laugen, Peroxiden und anderen reaktiven Chemikalien.

Förderung von Katalysatoren und Additiven

Staubdichte Förderung von Katalysatoren, Pigmenten und Spezialadditiven in chemischen Prozessen.

Verarbeitung feiner Pulver

Effizientes Containment von Siliziumdioxid, Ruß und anderen feinen oder staubigen Produkten.

Kontrolle der Kreuzkontamination

Geschlossener Transfer bei Umschaltungen von Chargen von Zwischenprodukten und Schüttpulvern zur Gewährleistung der Reinheit.

Aseptische Bedienung und Reinraumbedienung

Sterile Förderung von injizierbaren Arzneimitteln, inhalierbaren Medikamenten und Diagnosepulvern.

Sicherheit in Forschung & Entwicklung und Laboren

Sicherer Transfer von experimentellen Verbindungen und unbekannten Toxizitäten in pharmazeutischen und chemischen Laboren.

„Seit Jahren unterstützen wir unsere Kunden beim sicheren Umgang mit pharmazeutischen und chemischen Pulvern. Mit der OEB-Klassifizierung und unabhängiger Drittvalidierung können wir diese Anforderungen nun nicht nur erfüllen, sondern unsere Leistung auch mit dokumentierten, SMEPAC-geprüften Ergebnissen nachweisen. Dies gibt unseren Kunden echtes Vertrauen in Mitarbeiterschutz und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben.“

— Johannes Krumme, Vice President Sales Vakuumfördertechnik, Piab

Hauptvorteile der Piab OEB-zertifizierten Förderer

OEB-Sicherheit = Schutz der Mitarbeiter

Schützt Mitarbeiter vor gefährlichem Staub und Pulver

Vertrauen in die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben

Unterstützt die Einhaltung von Good Manufacturing Practice (GMP) und internationalen Sicherheitsstandards.

Produktivität

Automatisierte Förderung reduziert manuelle Handhabung und Ausfallzeiten

Flexibilität

Modulares Design passt sich unterschiedlichen Prozessanforderungen und Anlagenlayouts an.

Wichtiger Hinweis zu OEB-Einstufungen

OEB-Stufen gelten nur während des normalen Betriebs. OEB-Eindämmung gilt nicht während Demontage, Reinigung, Wartung oder Service. efolgen Sie stets die Sicherheitsvorschriften und verwenden Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) bei diesen Tätigkeiten.

Sprechen Sie mit uns!

Kontaktieren Sie noch heute Piab, um Ihre Anforderungen im Umgang mit pharmazeutischen oder chemischen Pulvern zu besprechen. Erfahren Sie, wie unsere OEB-zertifizierten Vakuumförderer die Sicherheit, Compliance und Produktivität in Ihrer Anlage steigern können.

Land
Ich möchte die neuesten Nachrichten von Piab per E-Mail erhalten