Neu
Vakuum-Schalter PS.VSI (IO-Link) - 1
Artikelnummer: Vacuum switch PS.VSI (IO-link)

Vakuum-Schalter PS.VSI (IO-Link)

PS.VSI ist ein kompakter elektronischer Vakuumschalter mit einem intelligenten IO-Link-Sensorprofil für -100 ... 0 kPa. Die mehrfarbige LED gibt eine klare Rückmeldung aus der Ferne. Eine eingebaute NFC-Funktion ermöglicht es dem Benutzer, die Einstellungen mit einem optionalen PIN-Code-Schutz anzupassen und ermöglicht es dem Benutzer, Statistiken und Diagnosen über die Piab-Connect-App einzusehen. Erhältlich mit gerader oder abgewinkelter Montage und vier verschiedenen pneumatischen Anschlüssen, lässt er sich leicht in EOATs und Maschinen integrieren oder an pneumatischen Komponenten montieren. Kompaktes und leichtes Gehäuse aus robustem biobasiertem Kunststoff.

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Elektronischer Vakuumschalter mit IO-Link Smart-Sensor-Profil zur einfachen Integration in SPS- und Steuerungssysteme.​
  • Messbereich -100 ... 0 kPa.
  • Erhältlich mit geraden oder abgewinkelten pneumatischen Anschlüssen, 6-mm-Pin, 1/4"-Pin, M5-Drehgelenk oder G1/8"-Drehgelenk, um einen optimalen Montagewinkel zu ermöglichen, und 4-poligem M8-Elektroanschluss.​
  • Mehrfarbige LED gibt eine klare Rückmeldung über Schaltzustand und Systemleistung.
  • Benutzerfreundliche Programmierung von Einstellungen einschließlich Schaltpunkt, Hysterese und Betriebsmodi über NFC mit der Piab-Connect-App, mit optionalem PIN-Code-Schutz von Änderungen.​
  • Eingebaute Statistiken und Diagnosen, einschließlich Vakuum-Zyklus-Zähler, erste Zeit bis zum Sollwert und Fehlercodes, die über NFC mit der Piab-Connect-App gelesen werden können.
  • Schaltereinstellungen können einfach über NFC mit der Piab-Connect-App von einem Schalter zum anderen kopiert werden, auch ohne Stromanschluss.