Neu

Artikelnummer: Vacuum sensor PS.VA (analog)
Vakuumsensor PS.VA (analog)
PS.VA ist ein kompakter elektronischer Vakuumsensor mit analoger Ausgabe, der eine kontinuierliche Messung von -100 ... 0 kPa ermöglicht. Erhältlich mit mehreren pneumatischen Anschlüssen und 3 m offenem Kabel, mit einem Gehäuse aus robustem biobasiertem Kunststoff. Er lässt sich leicht in EOATs und Maschinen integrieren oder an pneumatischen Komponenten montieren und liefert zuverlässige Rückmeldungen an Steuerungen und Diagnosesysteme.
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Kleiner und leichter elektronischer Vakuumsensor mit 1-5 V oder 4-20 mA Analogausgang.
- Messbereich -100 ... 0 kPa.
- Erhältlich mit abgewinkeltem Pneumatikanschluss Spindel 6 mm, Spindel 1/4", M5-Drehgelenk oder G1/8"-Drehgelenk für einen optimalen Montagewinkel.
- 3 m Kabel mit offenem Ende ermöglichen eine flexible Verlegung.