Vakuumschalter, pneumatisch, festeingestellt (NO 25 -kPa) - 1
Artikelnummer: 3116084
7 Varianten

Vakuumschalter, pneumatisch, festeingestellt (NO 25 -kPa)

Unsere Produktreihe umfasst universelle, elektromechanische und pneumatische Vakuumschalter, die festeingestellt oder einstellbar sind.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Vakuumschalter, pneumatisch, einstellbar mit Schraube (NC)
    3116014
  • Vakuumschalter, pneumatisch, einstellbar mit Schraube und Drehknopf (NO)
    3116062
  • Vakuumschalter, pneumatisch, einstellbar mit Schraube und Drehknopf (NC)
    3116063
  • Vakuumschalter, pneumatisch, festeingestellt (NO 25 -kPa)
    3116084
  • Vakuumschalter, pneumatisch, festeingestellt (NO 65 -kPa)
    3116085
  • Vakuumschalter, pneumatisch, festeingestellt (NC 30 -kPa)
    3116087
  • Vakuumschalter, pneumatisch, festeingestellt (NC 70 -kPa)
    3116088

Merkmale

  • Wandelt einen Vakuumschaltpunkt in ein pneumatisches Signal um.
  • Vakuumschalter, der einen pneumatischen Schalter steuert.
  • Lieferbar mit voreingestelltem oder einstellbarem Vakuumschaltpunkt.