Vakuumschalter, induktiv universal, einstellbar mit Drehknopf - 1
Artikelnummer: 3116064
4 Varianten

Vakuumschalter, induktiv universal, einstellbar mit Drehknopf

Unsere Produktlinie beinhaltet induktive universelle, elektromechanische und pneumatische Vakuumschalter, die voreingestellt oder einstellbar sind.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Vakuumschalter, induktiv universal, einstellbar mit Drehknopf Ø6
    0104350
  • Vakuumschalter, induktiv universal, einstellbar mit Drehknopf
    3116064
  • Vakuumschalter, induktiv universal, festeingestellt (Signalbereich 10 -kPa)
    3116089
  • Vakuumschalter, induktiv universal, festeingestellt (Signalbereich 30 -kPa)
    3116090

Merkmale

  • Wandelt einen Vakuumschaltpunkt in ein digitales Signal um, 24 VDC.
  • Vakuumschalter, der einen induktiven Schalter steuert.
  • Inklusive integriertem Kabel mit offenen Enden.
  • PNP NO/NC oder NPN NO/NC.
  • Der Schalter muss mit der Last in Reihe geschaltet sein.