Vakuumschalter VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC - 1
Artikelnummer: 0110730
8 Varianten

Vakuumschalter VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC

Unsere Produktreihe umfasst universelle, elektromechanische und pneumatische Vakuumschalter, die festeingestellt oder einstellbar sind.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Vakuumschalter VS4128 30 -kPa, M12 PNP NO
    0110630
  • Vakuumschalter VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO
    0110631
  • Vakuumschalter VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110730
  • Vakuumschalter VS4118 50 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110731
  • Vakuumschalter VS4118 70 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110732
  • Vakuumschalter VS4128 50 -kPA, M12 NPN NO
    0124450
  • Vakuumschalter VS4128 40 -kPa, M12 PNP NO
    0213570
  • Vacuum Switch VS4128 70 -kPa, M12 PNP NO
    0110632

Merkmale

  • Voreingestellter Vakuumschalter mit digitalem Output.
  • Robuste und kompakte Bauweise mit G1/8"90° Schwenkverbindung für einfachen Einbau.
  • VS4118 mit Kabel ermöglicht den Anschluss PNP NO/NC oder NPN NO/NC.
  • VS4128 geeignet für plug in I/O. Verfügbar in PNP NO oder NPN NO Ausführung.
  • Möglichkeit mehrere Einheiten seriell mit T Verbindungen zu verbinden, um einen gemeinsamen Output zu schaffen (VS4128 PNP).