Artikelnummer: 0110359
2 Varianten
Vakuumschalter NPN M5
Unsere Produktreihe umfasst universelle, elektromechanische und pneumatische Vakuumschalter, die festeingestellt oder einstellbar sind.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0110358
0110359
Merkmale
- Wandelt einstellbaren Vakuumschaltpunkt in ein digitales Ausgangsignal für Druck oder Vakuum um.
- NC im Vakuumbereich 0 - 100 -kPa. NO im Druckbereich 0 - 300 kPa.
- Sehr geringes Gewicht und kleine Abmessungen mit M5 90° Schwenkarm.
- Inklusiv integriertem Kabel mit offenen Enden.