Vakuumschalter PNP M5 - 1
Artikelnummer: 0110358
2 Varianten

Vakuumschalter PNP M5

Unsere Produktreihe umfasst universelle, elektromechanische und pneumatische Vakuumschalter, die festeingestellt oder einstellbar sind.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Vakuumschalter PNP M5
    0110358
  • Vakuumschalter NPN M5
    0110359

Merkmale

  • Wandelt einstellbaren Vakuumschaltpunkt in ein digitales Ausgangsignal für Druck oder Vakuum um.  
  • NC im Vakuumbereich 0 - 100 -kPa. NO im Druckbereich 0 - 300 kPa.
  • Sehr geringes Gewicht und kleine Abmessungen mit M5 90° Schwenkarm.
  • Inklusiv integriertem Kabel mit offenen Enden.