Bottom valve module SS cpl Fluid NBR p 21/16 - 1
Artikelnummer: 0242716

Bottom valve module SS cpl Fluid NBR p 21/16

Stainless steel bottom valve module supplied complete with NBR seals, used for controlled discharge of product from the conveyor.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Merkmale

  • Unloads the conveyed product.
  • Hygienic design.
  • Fulfils the requirements of FDA (with white fluidisation cone).
  • Available with white or antistatic (black) fluidisation cone.
  • Fluidisation regulator is included.