Artikelnummer: 3350071
4 Varianten
Niveauausgleich G1/2"
Gleicht Höhenunterschiede aus, zum Beispiel bei Hebegeräten mit verschiedenen Saugnäpfen. Dadurch entstehen geringere Anforderungen an die Positioniergenauigkeit der Vakuuum Handhabungsgeräte. Ein Niveauausgleich bietet außerdem ein gewisses Maß an Stoß- und Vibrationsdämpfung.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0114291
3350068
3350069
3350071
Merkmale
- Niveauausgleichshalter gleichen Höhendifferenzen aus. Empfohlen z.B. in Hebegeräten, in denen mehrere Saugnäpfe in einem Rahmen angebracht sind.
- Auch sind sie geeignet für Saugnäpfe an Industrierobotern, da eine exakte Einstellung des Roboterarmes damit nicht nötig ist.
- Die Federung bewirkt außerdem eine gewisse Dämpfung und schont die Saugnäpfe.
- Niveauausgleich G1/2" mit einer festeren Feder ist identisch mit dem Standard-Niveauausgleich G1/2", mit Ausnahme des dickeren Federmaterials. Geeignet z. B. für Robot-Vision-Systeme, u. a. in automatischen Stapelanwendungen.