Niveauausgleich M5 - 1
Artikelnummer: 3350068
4 Varianten

Niveauausgleich M5

Gleicht Höhenunterschiede aus, zum Beispiel bei Hebegeräten mit verschiedenen Saugnäpfen. Dadurch entstehen geringere Anforderungen an die Positioniergenauigkeit der Vakuuum Handhabungsgeräte. Ein Niveauausgleich bietet außerdem ein gewisses Maß an Stoß- und Vibrationsdämpfung.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Niveauausgleich G1/2" mit einer festeren Feder
    0114291
  • Niveauausgleich M5
    3350068
  • Niveauausgleich G1/8"
    3350069
  • Niveauausgleich G1/2"
    3350071

Merkmale

  • Niveauausgleichshalter gleichen Höhendifferenzen aus. Empfohlen z.B. in Hebegeräten, in denen mehrere Saugnäpfe in einem Rahmen angebracht sind.
  • Auch sind sie geeignet für Saugnäpfe an Industrierobotern, da eine exakte Einstellung des Roboterarmes damit nicht nötig ist.
  • Die Federung bewirkt außerdem eine gewisse Dämpfung und schont die Saugnäpfe.
  • Niveauausgleich G1/2" mit einer festeren Feder ist identisch mit dem Standard-Niveauausgleich G1/2", mit Ausnahme des dickeren Federmaterials. Geeignet z. B. für Robot-Vision-Systeme, u. a. in automatischen Stapelanwendungen.