Artikelnummer: 01.24.215
3 Varianten
Level compensator LC30 w lock pin 16 LH
Gleicht Höhenunterschiede aus, zum Beispiel bei Hebegeräten mit verschiedenen Saugnäpfen. Dadurch entstehen geringere Anforderungen an die Positioniergenauigkeit der Vakuuum Handhabungsgeräte. Ein Niveauausgleich bietet außerdem ein gewisses Maß an Stoß- und Vibrationsdämpfung.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
01.24.213
01.24.214
01.24.215
Merkmale
- Einfache Installation mit der Möglichkeit der exakt eingestellten Positionierung des Saugnapfes.
- Kegelfeder, bedeutet eine sehr niedrige Gesamthöhe in Bezug auf den Hub. Dies kann z.B. dabei helfen, die Zyklusgeschwindigkeit von Press-to-press Stanzanwendungen bei Walzblechen zu steigern.
- Sicherung gegen Verdrehen für den Einsatz mit z.B. ovalen Saugnäpfen. Wird mit einem einfachen Handgriff drehbar.
- Befestigungsschnittstellen für flexible Standard End-of-arm-tooling (EOAT) Systeme.
- Entwickelt für die Verwendung mit dezentralisierten Vakuumpumpen-/-ejektoreinheiten, wie z.B. VGS™3010 und VGS™3040 oder zentralisierter Vakuumpumpe/ zentralisiertem Vakuumejektor.
- Leiser, sicherer Niveauausgleich mit Last- und Durchschlagsdämpfer.