Artikelnummer: 0223742
2 Varianten
Lockable balljoint G3/8"
The lockable ball joints –made of stainless steel – enable angular adjustments of, for example, suction cups in a fixture or grimace. By allowing to angle the suction cup to be parallel to the objects surface the performance is increased.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0223741
0223742
Merkmale
- Arretierbares Kugelgelenk, das Winkeleinstellungen von z. B. Saugnäpfen in einer Vorrichtung oder einem EOAT ermöglicht.
- Hergestellt aus Edelstahl, SS2346.