Höhenausgleich HA16 - 1
Artikelnummer: 02.00.462
4 Varianten

Höhenausgleich HA16

Das Montageelement-Programm besteht aus Montagewinkeln, Höhenverstellern, Niveauausgleichen und Saugnapfverlängerungen. Die Teile sind bei unterschiedlichen Größen und Anwendungen kombinierbar. Die Teile können leicht auf mehrere Standard Strangpressprofilsysteme montiert werden und sind nicht nur für ein Profil geeignet. Alle Teile der gleichen Größe/Kategorie passen perfekt zusammen und bilden damit einen einfach zu bedienenden, kompakten, flexiblen sowie verstellbaren Halterungs-"Bausatz" für die Saugnäpfe.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Höhenausgleich HA12
    02.00.461
  • Höhenausgleich HA16
    02.00.462
  • Höhenausgleich HA20
    02.00.463
  • Höhenausgleich HA25
    01.21.122

Merkmale

  • Erleichtert das Positionieren (y-Richtung) von einem Saugnapf.
  • Bietet eine höhenverstellbare Verlängerung zwischen einer Montagehalterung (MB) und einem Saugnapf.
  • Kann mit einer Saugnapf / Rod Extension zur weiteren Verlängerung der Sauger-Position verwendet werden.
  • Schlüsselweite, um eine Rotation bei der Verbindung der Vakuumanschlüsse zu vermeiden.