Saugnapfverlängerung 110, G3/8" AG x G3/8" IG - 1
Artikelnummer: 0110659
6 Varianten

Saugnapfverlängerung 110, G3/8" AG x G3/8" IG

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Saugnapfverlängerung 25, G3/8" AG x G3/8" IG
    0110653
  • Saugnapfverlängerung 50, G3/8" AG x G3/8" IG
    0110655
  • Saugnapfverlängerung 75, G3/8" AG x G3/8" IG
    0110657
  • Saugnapfverlängerung 110, G3/8" AG x G3/8" IG
    0110659
  • Saugnapfverlängerung 150, G3/8" AG x G3/8" IG
    0110661
  • Saugnapfverlängerung 200, G3/8" AG x G3/8" IG
    0110663

Merkmale

  • Stabile Verlängerung für die Montage eines Saugnapfes.
  • In verschiedenen Längen erhältlich.
  • Kann mit Höhenausgleich verwendet werden.
  • Filter disc present in G-thread extensions to protect unit from dust and particles.