Befestigung CAT3-5 Push on retrofit 8 - 1
Artikelnummer: 0125933
3 Varianten

Befestigung CAT3-5 Push on retrofit 8

Eine Vielzahl von Befestigungen für Saugnäpfe.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Befestigung CAT3-5 Push on retrofit 11
    0125931
  • Befestigung CAT3-5 Push on retrofit 10
    0125932
  • Befestigung CAT3-5 Push on retrofit 8
    0125933

Merkmale

  • Push-on Befestigungen sind bestens geeignet die piGRIP® Saugnäpfe Größe 25-55. Für die piGRIP® Saugnäpfe Größe 70-77kontaktieren Sie Piab.
  • Erhältlich in drei Größen für Rohre/Leitungen mit einem Durchmesser von 8mm, 10mm und 11mm.
  • Lassen eine Toleranz des Rohres/der Leitung von ein paar Zentel +/- zu.
  • Nur einmal kaufen und montieren. Nach der Montage nur den piGRIP® Saugnapf austauschen.
  • Einfache Montage mit der Möglichkeit einer geringfügigen Höhenanpassung.
  • Fügt dem piGRIP® Saugnapf praktisch keine weitere Bauhöhe zu.