T-Adapter G3/8" Innengewinde - 1
Artikelnummer: 0107942
5 Varianten

T-Adapter G3/8" Innengewinde

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • T-Adapter G1/8" Aussengewinde
    0104108
  • T-Adapter G3/8" Aussengewinde
    0104110
  • T-Adapter 3/8" NPT
    0104111
  • T-Adapter G1/2" Aussengewinde
    0104112
  • T-Adapter G3/8" Innengewinde
    0107942

Merkmale

  • Der Piab T-adapter ermöglicht die optimale Befestigung an Hebegeräte und Robotergreifwerkzeuge in der Automobilindustrie. In einen Piab Saugnapf eingeschraubt können Adapter und Saugnapf einfach in die befindliche Nut geschoben werden.
  • Schnelles und leichtes Umrüsten in andere Saugnapfalternativen.
  • Verdrehgesichert – Vorteil zum Beispiel bei Anwendungen mit ovalen Saugnäpfen.