Oberflächen mit hohen und niedrigen Temperaturen
Empfohlene Saugnäpfe für Objekte, die hohen Temperaturen von bis zu 150–160 °C ausgesetzt sind, sowie für Prozesse, bei denen die Komponente später lackiert werden soll und Substanzen, die den Lackiervorgang beeinträchtigen, wie beispielsweise Silikon, vermieden werden müssen. Typische Beispiele sind durch Einspritzung geformte Kunststoffkomponenten. Das Produkt zeichnet sich zudem durch eine extreme Verschleißfestigkeit aus, sodass die Saugnäpfe keine sichtbaren Spuren hinterlassen – was insbesondere beim Handhaben von beispielsweise Windschutzscheiben für Kraftfahrzeuge geschätzt wird.

5 Produkte