Artikelnummer: S.BXP.MF
BXP
BXP (entweder BX_P oder B_XP) ist eine Reihe von modularen Saugnäpfen, die eine sichere Handhabung von porösen Materialien und eine sichere Niveauregulierung ermöglichen. Die Saugnäpfe sind in einer Reihe von Größen und einer ansprechenden Auswahl an Faltenbälgen und Lippen erhältlich, die zu jeder Anwendung passen. Bitte beachten Sie, dass „B-Nummer-XP“ unsere standardmäßige Faltenbalgeinrichtung ist, während „BX-Nummer-P“ für einen zusätzlichen Faltenbalg steht, der die Flexibilität bei Anwendungen mit großen Höhenunterschieden erhöht.
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Vollständig modulare Saugnäpfe, Faltenbälge, Befestigungen und Zubehör. Wählen Sie „B-Nummer-XP“ für 1,5 Balgen (Standard) und „BX-Nummer-P“ für 2,5 Balgen aus.
- Die Dichtlippen sind in verschiedenen Härtegraden erhältlich, um eine optimale Anpassung zu gewährleisten.
- Spitzenleistung auf unebenen und porösen Oberflächen und Materialien wie Karton.
- Alle Saugnäpfe bestehen aus DURAFLEX®, einem Material, das die Elastizität von Gummi mit der Verschleißfestigkeit von Polyurethan kombiniert.
- DURAFLEX® ist rückstandsfrei, was garantiert, dass alle angehobenen Gegenstände unversehrt bleiben.