Neu

Neu

Artikelnummer: SG.X
piSOFTGRIP family
Lightweight vacuum-driven soft gripper for sensitive and delicate objects, especially with food industry automation in mind.piSOFTGRIP® has gripping fingers and a vacuum cavity, all made in one piece, resulting in a simple and robust product. As it is vacuum-driven, the gripping force can easily be controlled by simply adjusting the vacuum level.
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Kostengünstige, vakuumbetriebene, sanfte Greiflösung
- Geeignet für sensible und leichte Objekte mit unregelmäßigen Geometrien und/oder einer ungewöhnlichen Oberfläche
- Robustes und einfaches Design
- Genauso leicht zu montieren und zu steuern wie ein Saugnapf
- Einfach gesteuerte Klemmkraft (durch Einstellen des Vakuumniveaus)
- Fügt nur wenig zusätzliches Gewicht zur Anwendung hinzu
- Geringe Größe
- Das Silikonmaterial ist nachweisbar und für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen (gemäß den Verordnungen der FDA 21 CFR und EU 1935/2004)
- Eine optionale Edelstahlbefestigung kann einfach abgewaschen und somit leicht gereinigt werden