Artikelnummer: 9909750
14 Varianten
Suction cup D20-2 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter
Das Produkt ist von der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde zugelassen (Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde 21 CFR 177.2600) und entspricht der EU-Verordnung EU 1935/2004. Der Saugnapf ist transparent, ohne Zusatz von Pigmenten. Wird für gewölbte und unregelmäßige Oberflächen verwendet. Kann sogar über Ecken und Kanten heben. Nicht geeignet für den Einsatz auf flachen Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0200444
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 9909674
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909713
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909712
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909675
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909750
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909677
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909676
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Das Silikonprodukt entspricht der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 & EU 1935/2004.
- Geeignet für Objekte mit gekrümmten oder unregelmäßigen Oberflächen.
- Greift um Ecken und Kanten.