Saugnapf D30-2 Silikon FCM, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb - 1
Artikelnummer: 9909715
14 Varianten

Saugnapf D30-2 Silikon FCM, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb

Das Produkt ist von der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde zugelassen (Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde 21 CFR 177.2600) und entspricht der EU-Verordnung EU 1935/2004. Der Saugnapf ist transparent, ohne Zusatz von Pigmenten. Wird für gewölbte und unregelmäßige Oberflächen verwendet. Kann sogar über Ecken und Kanten heben. Nicht geeignet für den Einsatz auf flachen Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

15 mm
Artikelnummer: 0200266
20 mm
Artikelnummer: 9909713
30 mm
Artikelnummer: 9909715
50 mm
Artikelnummer: 0200445

Beschlag

Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Das Silikonprodukt entspricht der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 & EU 1935/2004.
  • Geeignet für Objekte mit gekrümmten oder unregelmäßigen Oberflächen.
  • Greift um Ecken und Kanten.