Artikelnummer: 0207022
18 Varianten
Saugnapf P-D27 Silikon mit G1/8" Außengewinde Edelstahl, detektierbar, Lebensmittel geeignet
The P-D suction cup is crafted from long-lasting, high-end silicone that complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004. A metal additive ensures detectability for food safety. Ideal for handling pralines and chocolates, it offers a hygienic, easy-to-clean design with no dust or dirt pockets. Available with food-grade, detectable plastic, or acid-proof stainless steel fittings, it’s perfect for sensitive confectionery applications.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0206371
G 1/8" AußengewindeASTM 316L
Artikelnummer: 0207022
G 1/8" AußengewindeComposite
Artikelnummer: 0207026
G 1/4" AußengewindeASTM 316L
Artikelnummer: 0207021
G 1/4" AußengewindeComposite
Artikelnummer: 0207025
G 3/8" AußengewindeASTM 316L
Artikelnummer: 0207030
G 3/8" AußengewindeComposite
Artikelnummer: 0207034
1/8" NPT AußengewindeASTM 316L
Artikelnummer: 0207024
1/8" NPT AußengewindeComposite
Artikelnummer: 0207028
1/4" NPT AußengewindeASTM 316L
Artikelnummer: 0207023
1/4" NPT AußengewindeComposite
Artikelnummer: 0207027
3/8" NPT AußengewindeASTM 316L
Artikelnummer: 0207032
3/8" NPT AußengewindeComposite
Artikelnummer: 0207036
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Das verwendete Silikonmaterial erfüllt die Anforderungen der FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
- Langlebiges high-end Silikon Material
- Um detektierbares Material zu erhalten, wird ein kleiner Prozentsatz an Metalladditiven (Fe) in das Gummimaterial gemischt.
- Geeignet für Pralinen z.B. aus Schokolade
- Mit detektierbaren Kunststoffbefestigungen in Lebensmittelqualität mit Außengewinde oder säurebeständigen Edelstahlbefestigungen erhältlich.
- Hygienisches Design ermöglicht problemloses Reinigen. Keine Staub-/Schmutznester.