Suction cup D30-2 Silicone, G1/8" male/M5 female - 1
Artikelnummer: 0101251
24 Varianten

Suction cup D30-2 Silicone, G1/8" male/M5 female

Wird bei gewölbten und unebenen Oberflächen verwendet. Kann auch über Ecken und Kanten greifen. Nicht geeignet für den Einsatz auf ebenen Flächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

15 mm
Artikelnummer: 3150135S
20 mm
Artikelnummer: 0101124
30 mm
Artikelnummer: 0101251
50 mm
Artikelnummer: 0101128
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für gewölbte oder unregelmäßige Flächen.
  • Kann auch über Ecken und Kanten greifen.