Artikelnummer: 0101217
23 Varianten
Suction cup D20-2 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter
Wird bei gewölbten und unebenen Oberflächen verwendet. Kann auch über Ecken und Kanten greifen. Nicht geeignet für den Einsatz auf ebenen Flächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0101123
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 3150010
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101215
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101218
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101220
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101246
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101216
G 1/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101244
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101722
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101724
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101217
1/4" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101730
1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101721
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101727
1/8" NPSF InnengewindePA
Artikelnummer: 0109841
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet für gewölbte oder unregelmäßige Flächen.
- Kann auch über Ecken und Kanten greifen.