Suction cup PAXB family - 1
Artikelnummer: S.PAXB

Suction cup PAXB family

Piab Automotive X-tra Balgsauger (PAXB) ist ein spezieller Friction-Saugnapf mit mehreren Faltenbälgen für trockene und ölige Bleche. Bestens geeignet für Anwendungen im Karosseriebau, bei denen es auf einen hohen Niveauausgleich ankommt. Das PAXB Design eignet sich sowohl für flache als auch unebene/gewölbte Oberflächen mit einem inneren Reibungsmuster zur Handhabung öliger Oberflächen.

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Ein Saugnapf für das Karosseriesegment im Automobilbau, der den Industriestandard bei solchen Anwendungen unterstützt.
  • Hergestellt aus schwarzem Nitril-PVC, 60 Shore (A), silikonfrei. Ein haltbares Material, das einen kostengünstigen Saugnapf mit guter Leistung für Automobilanwendungen ermöglicht.
  • Runder Saugnapf mit mehreren Faltenbälgen zur dynamischen Handhabung sehr unebener oder gewölbter Werkstückoberflächen.
  • Verglichen mit ähnlichen Saugnäpfen sehr gute Stabilität und Beständigkeit gegen horizontale Kräfte.
  • Sehr großer Hub, gut für starken Niveauausgleich.
  • Handhabung dünner Bleche ohne Verformung oder Verbeulen von Gegenständen.
  • Für trockene und ölige Bleche.
  • Das Reibungsmuster an der Lippe verhindert, dass Bleche verrutschen.
  • Breite Dichtfläche für eine bessere Abdichtung gegen Staub und Schmutz.
  • Ein niedriges erforderliches Vakuumniveau für die Applikation ergibt eine gute Vakuumreserve für die restliche Handhabung.
  • Befestigungsoptionen: Der Saugnapf verfügt über eine eingegossene Aluminiumbefestigung; daher können Sie entweder Ihre eigene Befestigungslösung verwenden oder eine der neun (9) Befestigungsoptionen von Piab.