Artikelnummer: S.FCX
Suction cup FCX
Der FCX50-Saugnapf bietet dank seines mehrlippigen Designs einen sicheren Halt auf unregelmäßigen Oberflächen mit Vertiefungen und Vorsprüngen. Dank des geringen Vakuumniveaus, das benötigt wird, greift der Saugnapf FCX50 das Obst fest und schonend und sorgt so dafür, dass die Kunden makelloses Obst erhalten.
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Der Saugnapf dichtet extrem gut auf unregelmäßigen und schwierigen Oberflächen ab, um eine zuverlässige und energieeffiziente Lösung zu gewährleisten.
- Die anpassungsfähige Konstruktion mit mehreren Saugnapflippen ermöglicht es, sowohl den schmalen als auch den breiten Teil von Obst/Gemüse zu greifen.
- Die flexiblen Bälge ermöglichen es den Saugnapflippen, sich anzupassen, neu auszurichten und fest abzudichten, selbst wenn der Saugnapf außerhalb der Achse auf das Objekt gesenkt wird.
- Erhältlich mit lebensmittelechten, detektierbaren Kunststoffbefestigungen mit Außengewinde oder säurefesten Edelstahlanschlüssen.
- FCM, das Silikonmaterial entspricht FDA 21 CFR 177.2600 und EU 1935/2004.
- Langlebiges, hochwertiges Silikonmaterial.
- Ein geringer Prozentsatz an Metallzusatz (Fe) wird dem Silikonmaterial beigemischt, um es nachweisbar zu machen.