Suction cup ECX - 1
Artikelnummer: S.ECX

Suction cup ECX

Der Saugnapf ECX36 von Piab besteht aus transparentem, nicht detektierbarem, lebensmittelgeeignetem Silikon. Seine stabile Konstruktion ist mit einer mehrstufigen Aktivierungsfunktion kombiniert, die eine einfache Kontrolle der Produktfreigabe ermöglicht. Das minimiert das Risiko, Eier zu beschädigen, und ermöglicht so Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Dank des geringen Vakuums, das für den Betrieb erforderlich ist, wird Energie gespart. Ein weiteres Ergebnis ist, dass das Austreten von Eiweiß durch kleine Risse während des Verarbeitungsprozesses reduziert wird, wodurch der Reinigungsbedarf sinkt. Trotzdem ist der Saugnapf für Eier leicht zu reinigen und langzeitbeständig gegen Reinigungsmittel und Ultraschallreinigung.

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Konstruiert für ein niedriges Vakuumniveau (10 bis 40 -kPa), wodurch das Gerät energieeffizient ist.
  • Ermöglicht Hochgeschwindigkeitsanwendungen aufgrund der stabilen Konstruktion des Saugnapfes mit mehrstufigen Vorgängen und selbstsperrendem Balg.
  • Einfache Reinigung vor Ort und langfristige Beständigkeit gegen Reinigungsmittel und Ultraschallreinigung.
  • Einfache und generische Schnittstelle für Befestigungen, die den Branchenstandards entspricht.
  • Die Höhe des Saugnapfes ist vergleichbar mit herkömmlichen Eiersaugnäpfen, sodass ein 1:1-Ersatz möglich ist.
  • Konform mit den Verordnungen FCM, FDA 21 CFR 177.2600, EU 1935/2004 und EU 2023/2006.
  • Langlebiges, hochwertiges und transparentes Silikonmaterial.