Neu

Artikelnummer: S.BCP
Suction cup BCP
BCP ist Piabs spezieller Saugnapf für die automatisierte Handhabung von Kartons in der Verpackungs- und Intralogistik. Mit einem langen, stabilen Balghub von ca. 25 mm und einem Lippendurchmesser von ca. 40 mm (für BCP 40 mm) bietet er ein sicheres Greifen mit hoher Wiederholbarkeit von mittelgroßen bis großen Schachteln und Schachteldeckeln und gleicht dabei normale Höhenschwankungen aus. Der aus recyclebarem, abriebfestem TPE gefertigte BCP bietet eine lange Lebensdauer in Umgebungen mit hoher Beanspruchung. Die abgestimmten Bälge, integrierten Rippen und die optimierte Lippengeometrie sorgen für eine starke Abdichtung und gleichmäßige Hebekräfte in Mehrfachgreifern – selbst bei leicht unregelmäßigen oder staubigen Kartons. ompatibel mit einer Vielzahl von Anschlüssen, Filterscheiben und piSAVE® sense‑Ventilen vereinfacht die BCP die Integration in bestehende Vakuumsysteme und unterstützt eine energieeffiziente Kartonhandhabung mit hohen Durchsätzen.
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Speziell entwickelt für die automatisierte Handhabung von Kartons in End‑of‑Line‑Verpackungsanwendungen, Top‑Loading‑Prozessen, Palettier‑/Depalettieraufgaben sowie in Logistikzentren mit kontrollierter Kartonqualität.
- Recycelbare TPE-Konstruktion mit abnehmbaren Befestigungen vereinfacht den Austausch und unterstützt nachhaltige Systemkonstruktionen.
- Die Mehrfachbalg-Ausführung gleicht Höhenunterschiede und Unebenheiten aus.
- Integrierte Rippen und eine optimierte Lippengeometrie vergrößern die wirksame Vakuumdichtfläche und verbessern Haltekraft und Zuverlässigkeit.
- Balg und Lippe sind auf einen mittleren Einsprung und definierte, ebene Auflageflächen abgestimmt und gewährleisten so Stabilität und gleichmäßige Hebekräfte in Mehrfachgreifern und Saugnapfreihen.
- Kompatibel mit einer breiten Palette von Befestigungen, Filterscheiben und piSAVE® sense-Ventilen, was die Aufrüstung und Integration in bestehende Vakuumsysteme vereinfacht.