Neu
Suction Cup BLFF family - 1
Artikelnummer: S.BLFF

Suction Cup BLFF family

BLFF ist Piabs neue Hochleistungssaugnapffamilie für moderne Lagerhaltung, e-Commerce, Logistik und allgemeine Industrie. Er kombiniert die weiche Anpassungsfähigkeit, die zum Verschließen von Beuteln, unregelmäßigen Formen und porösen Produkten benötigt wird, mit der Stärke, die für schwere Schachteln und flache Kisten erforderlich ist. Dank der einzigartigen Kombination aus hoher Fließfähigkeit und einer weichen, anpassungsfähigen Lippe kann BLFF sowohl schwere Lasten als auch "schwierige" Objekte handhaben, bei denen herkömmliche Saugnapflippen nur schwer eine Dichtung bilden können, und so dazu beitragen, die Kommissionierraten zu erhöhen und Umschaltungen in Automatisierungssystemen zu reduzieren. BLFF ist in den Durchmessern Ø42 und Ø55 mm und in zwei Härtegraden (mittel, hart) erhältlich und ersetzt mehrere herkömmliche Sauggreifertypen und vereinfacht die Werkzeugbestückung, die Einrichtung und die Handhabung von Ersatzteilen. Die Saugnäpfe sind aus recycelbarem TPE geformt und auf abnehmbaren Metallbefestigungen montiert, was den Austausch und das Recycling vereinfacht. BLFF wurde in anspruchsvollen Zyklus- und Abriebtests validiert und eignet sich sowohl für zentrale als auch für dezentrale Vakuumsysteme. Damit bietet BLFF eine robuste, langlebige Greiflösung, die für die Verpackungsmaterialien von heute und morgen bereit ist.

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Vielseitige Saugnapffamilie für das Handhaben gemischter Objekte in Lagerhaltung, E-Commerce, Logistik und allgemeiner Industrie.
  • Einzigartiges Lippen- und Balgdesign, kombiniert mit hoher Vakuumdurchflussfähigkeit, greift sowohl starre Boxen als auch leichte, verformbare oder "schwierige" Gegenstände, bei denen das Abdichten normalerweise eine Herausforderung darstellt.
  • Zwei Härtegrade (mittel, hart).
  • Recycelbare TPE-Produkte und abnehmbare Metallbefestigungen für einfachen Austausch und verbesserte Nachhaltigkeit.
  • Bewährte Robustheit und lange Lebensdauer durch zyklische, abriebfeste und hochbelastbare Piab-Tests.
  • Erhältlich in Ø42 und Ø55 mm mit klarer Farbcodierung für jeden Härtegrad.
  • Breites Sortiment an Verschraubungen, optionalen piSense‑Ventilen und reinigbaren Hochdurchflussfiltern für staubige Anwendungen.
  • Geeignet für zentrale und dezentrale Vakuumsysteme und für Einzel- oder Mehrfachgreifer.